PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Cabo espiral de PUR.
Olhal em cobre ou aço inoxidável.
Anel de chave em aço ou aço inoxidável.
Versão
Cabo espiral de PUR.
Olhal em cobre zincado ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Anel de chave em aço cromado ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Cabo elástico em espiral para proteção de dispositivos. Excelente resiliência, é robusto e resistente ao desgaste.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram