- Ajuda de montagem para travas e pinos de retenção
Descrição
Material
Alumínio 3.2163.
Versão
preto.
Indicação
As peças de retenção servem como suporte de montagem para travas e pinos de retenção, ampliando assim o âmbito de utilização destes elementos. Utilizável com parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 / ISO 4762.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.