Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Alumínio 3.2163.
Versão
preto.
Indicação
As peças de retenção servem como suporte de montagem para travas e pinos de retenção, ampliando assim o âmbito de utilização destes elementos. Utilizável com parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 / ISO 4762.
Indicação de desenho
Forma A: Furo de fixação paralelo à rosca
Forma B: Furo de fixação perpendicular à rosca

Outros clientes também compraram