- Para tubos redondos e quadrados
- Com superfície deslizante em feltro
- Deslizamento suave
- Redução de ruído
- Para pisos sensíveis e duros
Descrição
Material
Corpo básico em polietileno.
Superfície deslizante de feltro agulhado sintético.
Superfície deslizante de feltro agulhado sintético.
Versão
Estrutura básica: preto.
Indicação
A superfície de feltro permite o deslizamento ou o deslocamento cuidadoso e silencioso.
As lamelas estão fechadas ou interrompidas. Por motivos técnicos de produção, um jito residual pode exceder o comprimento do eixo.
As lamelas estão fechadas ou interrompidas. Por motivos técnicos de produção, um jito residual pode exceder o comprimento do eixo.
Aplicação
Os tampões são usados em tubos de aço, tampas de tubos ou estruturas de base de alumínio na indústria, no comércio e em residências. Especialmente adequado para pisos sensíveis e duros, como pedra ou laminado para evitar arranhões.
Montagem
A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.