Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
3 Resultados

Descrição

Material
Corpo básico em polietileno.
Superfície deslizante de feltro agulhado sintético.
Versão
Estrutura básica: preto.
Indicação
A superfície de feltro permite o deslizamento ou o deslocamento cuidadoso e silencioso.

As lamelas estão fechadas ou interrompidas. Por motivos técnicos de produção, um jito residual pode exceder o comprimento do eixo.
Aplicação
Os tampões são usados em tubos de aço, tampas de tubos ou estruturas de base de alumínio na indústria, no comércio e em residências. Especialmente adequado para pisos sensíveis e duros, como pedra ou laminado para evitar arranhões.
Montagem
A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.

Outros clientes também compraram