- de altura regulável
- Com inserção antiderrapante
- Para pisos lisos
- Para tubos redondos e quadrados
Descrição
Material
Corpo básico em poliamida.
Com inserção antiderrapante em elastômero de poliuretano.
Com inserção antiderrapante em elastômero de poliuretano.
Versão
Estrutura básica: preto.
Indicação
O ajuste da base deve ser feito sem carga.
A capacidade de suporte de carga estática axial indicada se refere a um parafuso desaparafusado a 10 mm para fora e totalmente plano.
Os tampões de ajuste não são adequados como deslizadores de carga e não se destinam a cargas dinâmicas.
O formato lamelar da porca pode ser fechado ou interrompido.
Forma A e forma B: a partir de 60 mm com porca roscada montada.
A capacidade de suporte de carga estática axial indicada se refere a um parafuso desaparafusado a 10 mm para fora e totalmente plano.
Os tampões de ajuste não são adequados como deslizadores de carga e não se destinam a cargas dinâmicas.
O formato lamelar da porca pode ser fechado ou interrompido.
Forma A e forma B: a partir de 60 mm com porca roscada montada.
Aplicação
Os tampões de ajuste são usados em tubos de aço, tampas de tubos ou estruturas de base de alumínio na indústria, no comércio e em residências. Especialmente adequado para evitar um deslizamento em pisos lisos.
Montagem
A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.