Material
Corpo básico em poliamida.
Com inserção antiderrapante em elastômero de poliuretano.
Com inserção antiderrapante em elastômero de poliuretano.
Versão
Estrutura básica: preto.
Exibir mais
Exibir menos
Tampão de ajuste em plástico com inserção antiderrapante para tubos redondos e quadrados, forma A, redondo
a partir de
1,21 €
o IVA alemão
mais frete
Tampão de ajuste em plástico com inserção antiderrapante para tubos redondos e quadrados, forma B, quadrado
a partir de
1,24 €
o IVA alemão
mais frete
Tampão de ajuste em plástico com inserção antiderrapante para tubos redondos e quadrados, forma C, retangular
a partir de
2,85 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Corpo básico em poliamida.
Com inserção antiderrapante em elastômero de poliuretano.
Com inserção antiderrapante em elastômero de poliuretano.
Versão
Estrutura básica: preto.
Indicação
O ajuste da base deve ser feito sem carga.
A capacidade de suporte de carga estática axial indicada se refere a um parafuso desaparafusado a 10 mm para fora e totalmente plano.
Os tampões de ajuste não são adequados como deslizadores de carga e não se destinam a cargas dinâmicas.
O formato lamelar da porca pode ser fechado ou interrompido.
Forma A e forma B: a partir de 60 mm com porca roscada montada.
A capacidade de suporte de carga estática axial indicada se refere a um parafuso desaparafusado a 10 mm para fora e totalmente plano.
Os tampões de ajuste não são adequados como deslizadores de carga e não se destinam a cargas dinâmicas.
O formato lamelar da porca pode ser fechado ou interrompido.
Forma A e forma B: a partir de 60 mm com porca roscada montada.
Aplicação
Os tampões de ajuste são usados em tubos de aço, tampas de tubos ou estruturas de base de alumínio na indústria, no comércio e em residências. Especialmente adequado para evitar um deslizamento em pisos lisos.
Montagem
A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.