- Superfície de contato resistente ao desgaste
- Contorno do manípulo fechado
Descrição
Descrição do produto
O manípulo em estrela de duroplástico é caracterizado por um contorno de manípulo fechado. A superfície de contato da bucha de aço saliente é perpendicular ao eixo roscado e permite uma união aparafusada estável.
Material
Duroplástico PF 31.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Vantagens
Superfície de contato resistente ao desgaste
Contorno de manípulo fechado
Contorno de manípulo fechado
Sob consulta
Forma H: bucha com furo cego
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.