Material
Duroplástico PF 31.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Manípulos em estrela de plástico com bucha de aço saliente, forma K, bucha roscada
a partir de
1,84 €
o IVA alemão
mais frete
Manípulos em estrela de plástico com bucha de aço saliente, forma L, rosca macho
a partir de
2,93 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
O manípulo em estrela de duroplástico é caracterizado por um contorno de manípulo fechado. A superfície de contato da bucha de aço saliente é perpendicular ao eixo roscado e permite uma união aparafusada estável.
Material
Duroplástico PF 31.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Vantagens
Superfície de contato resistente ao desgaste
Contorno de manípulo fechado
Contorno de manípulo fechado
Sob consulta
Forma H: bucha com furo cego
Indicação de desenho
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Forma L: rosca macho