- Adequado para fixação manual e aperto
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Vantagem: apertar ou afrouxar a porca serrilhada sem ferramentas
- Forma B: com furo para pinos, aço
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Aço de corte rápido brunido.
Indicação
Devido à melhor percepção háptica, foi escolhido um passo maior ao contrário da norma DIN.
Indicação de desenho
Forma B: com furo para pinos
- Perfurar o furo para pinos na montagem e friccionar.
- Perfurar o furo para pinos na montagem e friccionar.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.