Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material

Aço de corte rápido.

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Devido à melhor percepção háptica, foi escolhido um passo maior ao contrário da norma DIN.
Indicação de desenho
Forma A: sem furo para pinos
Forma B: com furo para pinos

- Perfure o furo para pinos na montagem e friccione.

Outros clientes também compraram