Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Manípulo em estrela de termoplástico, pino roscado em aço inoxidável 1.4305.

Cabo de segurança em TPU elástico.

Versão
Pinos roscados com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Através do cabo de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda, permanecendo bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Montagem
Execute a montagem com o cabo em estado não tensionado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram