Material
Manípulo em estrela de termoplástico, bucha ou pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Versão
Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea, forma KS
a partir de
2,20 €
o IVA alemão
mais frete
Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca macho, forma LS
a partir de
1,90 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Manípulo em estrela de termoplástico, bucha ou pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Versão
Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.
Indicação
Através do cabo de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda, permanecendo bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Montagem
Execute a montagem com o cabo em estado não tensionado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Indicação de desenho
Forma KS: bucha roscada, com tampa
Forma LS: rosca macho
Forma LS: rosca macho
Acessórios
O cabo de segurança também pode ser adquirida como acessório, ver K0743.04190.