- Montagem simplificada através da fita de segurança
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- O manípulo em estrela permanece sempre bem próximo ao objeto
- Tampa em diferentes combinações de cores
Descrição
Material
Manípulo em estrela de termoplástico, bucha em aço inoxidável 1.4305.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Versão
Buchas com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Através do cabo de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda, permanecendo bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Montagem
Execute a montagem com o cabo em estado não tensionado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.