PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Bicos dosadores de lubrificação afunilados são adequados especialmente para uma montagem alinhada ou embutida.
Através da sua forma de funil, é possível efetuar a lubrificação necessária, mesmo em locais de difícil acesso.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram