PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
3 Resultados

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Bicos dosadores de lubrificação afunilados são adequados especialmente para uma montagem alinhada ou embutida.
Através da sua forma de funil, é possível efetuar a lubrificação necessária, mesmo em locais de difícil acesso.
Indicação de desenho
Forma A: reto
Forma B: com ângulo de 45°
Forma C: com ângulo de 90°

Outros clientes também compraram