- Operação rápida e simples
- Para espessuras de folha de porta de 2–22 mm
Descrição
Material
PC/ABS.
Versão
Carcaça nas cores preta, branca ou bege.
Alça nas cores preto, banhado a cromo, branco ou bege.
Alça nas cores preto, banhado a cromo, branco ou bege.
Indicação
Estes fechos de mola com cabo embutido são projetados para montagem alinhada em portas, abas e capôs.
Disponível em quatro tamanhos diferentes para diferentes espessuras de folha de porta. Fixação adicional por meio de variantes com travamento.
O cabo previamente fixado evita uma retração.
Inflamabilidade (versão em plástico): listado como UL94-HB.
Torque máx. para apertar os parafusos: 2 Nm.
Disponível em quatro tamanhos diferentes para diferentes espessuras de folha de porta. Fixação adicional por meio de variantes com travamento.
O cabo previamente fixado evita uma retração.
Inflamabilidade (versão em plástico): listado como UL94-HB.
Torque máx. para apertar os parafusos: 2 Nm.
Modo de operação
Ao puxar a alça, o fecho é deslocado para a posição ”aberta”, permitindo a abertura da porta.
O bloqueio ocorre automaticamente ao bater a porta. É possível operar o fecho também pela parte traseira.
O bloqueio ocorre automaticamente ao bater a porta. É possível operar o fecho também pela parte traseira.
Aplicação
- Indústria automobilística
- Tecnologia medicinal
- Engenharia mecânica
- Construção de barcos e navios
- Indústria aeroespacial
- Indústria de móveis
- Tecnologia medicinal
- Engenharia mecânica
- Construção de barcos e navios
- Indústria aeroespacial
- Indústria de móveis
Montagem
1. Faça o recorte de montagem de acordo com o esboço.
2. Instale a cantoneira de montagem.
3. Fixe a parte traseira com peças de montagem.
2. Instale a cantoneira de montagem.
3. Fixe a parte traseira com peças de montagem.
Fornecimento
O suporte de montagem, bem como os parafusos (M5) e o ângulo de montagem adequados ao mesmo, estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos (M5) para o ângulo de montagem não estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos (M5) para o ângulo de montagem não estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Folha da porta
2) Estrutura
3) Alça
4) Cantoneira de montagem
5) Altura do suporte de montagem (consulte a Tabela H7)
6) Recorte para montagem
2) Estrutura
3) Alça
4) Cantoneira de montagem
5) Altura do suporte de montagem (consulte a Tabela H7)
6) Recorte para montagem
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.