Material
PC/ABS.
Versão
Carcaça nas cores preta, branca ou bege.
Alça nas cores preto, banhado a cromo, branco ou bege.
Alça nas cores preto, banhado a cromo, branco ou bege.
Exibir mais
Exibir menos
Fechos de pressão tipo concha em plástico com alça retrátil, forma A, com chave
a partir de
14,75 €
o IVA alemão
mais frete
Fechos de pressão tipo concha em plástico com alça retrátil, forma B, sem chave
a partir de
11,82 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
PC/ABS.
Versão
Carcaça nas cores preta, branca ou bege.
Alça nas cores preto, banhado a cromo, branco ou bege.
Alça nas cores preto, banhado a cromo, branco ou bege.
Indicação
Estes fechos com alças embutidas são projetados para a montagem alinhada em portas, abas e capôs.
Disponível em quatro tamanhos diferentes para diferentes espessuras de folha de porta. Fixação adicional por meio de variantes com chave.
A alça previamente fixada evita batidas no momento de retração.
Inflamabilidade (versão em plástico): listado como UL94-HB.
Torque máx. para o aperto dos parafusos: 2 Nm.
Forma A: com chave
Forma B: sem chave
Disponível em quatro tamanhos diferentes para diferentes espessuras de folha de porta. Fixação adicional por meio de variantes com chave.
A alça previamente fixada evita batidas no momento de retração.
Inflamabilidade (versão em plástico): listado como UL94-HB.
Torque máx. para o aperto dos parafusos: 2 Nm.
Forma A: com chave
Forma B: sem chave
Modo de operação
Ao puxar a alça, o fecho é deslocado para a posição ”aberta”, permitindo a abertura da porta.
O bloqueio ocorre automaticamente ao bater a porta. É possível operar o fecho também pela parte traseira.
O bloqueio ocorre automaticamente ao bater a porta. É possível operar o fecho também pela parte traseira.
Aplicação
- Indústria automobilística
- Tecnologia medicinal
- Engenharia mecânica
- Construção de barcos e navios
- Indústria aeroespacial
- Indústria de móveis
- Tecnologia medicinal
- Engenharia mecânica
- Construção de barcos e navios
- Indústria aeroespacial
- Indústria de móveis
Montagem
1. Faça o recorte de montagem de acordo com o esboço.
2. Instale a cantoneira de montagem.
3. Fixe a parte traseira com peças de montagem.
2. Instale a cantoneira de montagem.
3. Fixe a parte traseira com peças de montagem.
Fornecimento
O suporte de montagem bem como os parafusos (M5) e a cantoneira adequados estão incluídos no fornecimento.
Os fechos de pressão trancáveis são fornecidos com 2 chaves respectivas.
Os parafusos (M5) para a cantoneira de montagem não estão incluídos no fornecimento.
Os fechos de pressão trancáveis são fornecidos com 2 chaves respectivas.
Os parafusos (M5) para a cantoneira de montagem não estão incluídos no fornecimento.
Indicação de desenho
1) Folha da porta
2) Estrutura
3) Alça
4) Cantoneira de montagem
5) Altura do suporte de montagem (consulte a Tabela H7)
6) Recorte para montagem
2) Estrutura
3) Alça
4) Cantoneira de montagem
5) Altura do suporte de montagem (consulte a Tabela H7)
6) Recorte para montagem