Material
Porca sextavada: aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação: termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Versão
Porca sextavada: aço inoxidável polido e não polido.
Anel de vedação: RAL5002 - azul ultramarino (POM).
Anel de vedação: RAL5002 - azul ultramarino (POM).
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
O sistema de aparafusamento Hygienic DESIGN foi especialmente desenvolvido para aplicações nos setores de processamento de gêneros alimentícios. Demos grande importância à otimização da geometria para atender os procedimentos de limpeza, assim como à rugosidade superficial de Ra ≤ 0,8 µm. O anel de vedação pré-montado torna a aplicação rápida e fácil, complementando o conjunto.
Material
Porca sextavada: aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação: termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Versão
Porca sextavada: aço inoxidável polido e não polido.
Anel de vedação: RAL5002 - azul ultramarino (POM).
Anel de vedação: RAL5002 - azul ultramarino (POM).
Indicação
A superfície de apoio do anel de vedação deve ser tanto plana e perpendicular ao furo do parafuso como apresentar uma rugosidade da superfície de Ra ≤ 0,8 µm.
Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.
Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.
Faixa de temperatura
-20 °C a +100 °C (POM).
Vantagens
Anel de vedação pré-montado e substituível.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Atenção
A adequação da união roscada modelo ”Hygienic Design” para o processo desejado deve ser verificada pelo usuário. O anel de vedação deve ser inspecionado regularmente ou substituído, dependendo da ação da carga aplicada ou de influências externas (temperatura, agentes de limpeza e meios de produtos).
Fornecimento
Porca sextavada incl. anel de vedação.
Sob consulta
Versões especiais.
Versão da rosca
M4 - M16.
Indicação de desenho
1) Porca sextavada
2) Anel de vedação
2) Anel de vedação
Acessórios
Anéis de vedação K1649.
Parafusos sextavados em aço inoxidável com anel de vedação K1647.
Soquetes com encaixes plásticos K1361.
Chave estrela / de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.
Parafusos sextavados em aço inoxidável com anel de vedação K1647.
Soquetes com encaixes plásticos K1361.
Chave estrela / de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.