Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Indicação
A superfície do parafuso sextavado é polida e o design otimizado especialmente para o uso na área de higiene.
A cabeça do parafuso foi projetada de forma semiesférica no topo e o colar afunilado com a respectiva forma oblíqua.
Em vez de relevos ou escareamentos de interferência, a cabeça do parafuso apresenta uma superfície lisa com uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 µm.
De fácil limpeza, já que a sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem.
Acessórios
Para apertar e afrouxar os parafusos sem danos, recomendamos utilizar uma chave de boca em combinação com o encaixe de proteção (K1362).
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram