Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Indicação
Elemento de conexão ideal para fixação de chapas de revestimento, coberturas de vidro plexi, etc. A superfície de suporte do colar acima do tamanho médio e o alívio na haste roscada garantem uma distribuição de força livre de tensão na respectiva base. Além disso, a altura da cabeça e eventuais arestas de interferência são escolhidas o mais baixo possível. O acionamento ocorre através das duas faces usando uma chave de boca.
A superfície do parafuso de cabeça esférica é polida e o design otimizado, para uso na área de higiene. A superfície apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor que Ra 0,8 μm. A sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem, assegurando a fácil limpeza.
A superfície do parafuso de cabeça esférica é polida e o design otimizado, para uso na área de higiene. A superfície apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor que Ra 0,8 μm. A sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem, assegurando a fácil limpeza.
Acessórios
Para apertar e afrouxar os parafusos sem danos, recomendamos utilizar uma chave de boca em combinação com o encaixe de proteção (K1362).
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.