Material
Termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Versão
RAL5002 - azul ultramarino (POM).
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
O anel de vedação de termoplástico no modelo Hygienic DESIGN foi desenvolvido especialmente para o uso em combinação com o parafuso sextavado K1647 ou a porca sextavada K1648. Demos grande importância à otimização da geometria para procedimentos de limpeza, assim como à rugosidade de Ra ≤ 0,8 µm.
Os anéis de vedação são fabricados de um granulado plástico em conformidade com regulamentos EU10/2011 e FDA.
Os anéis de vedação são fabricados de um granulado plástico em conformidade com regulamentos EU10/2011 e FDA.
Material
Termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Versão
RAL5002 - azul ultramarino (POM).
Indicação
Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.
Faixa de temperatura
-20 °C a +100 °C (POM).
Vantagens
Material compatível com gênero alimentício.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Atenção
A adequação da união roscada modelo ”Hygienic Design” para o processo desejado deve ser verificada pelo usuário. O anel de vedação deve ser inspecionado regularmente ou substituído, dependendo da ação da carga aplicada ou de influências externas (temperatura, agentes de limpeza e meios de produtos).
Fornecimento
Anel de vedação.
Sob consulta
Versões especiais.
Versão da rosca
M4 - M16.
Acessórios
Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação K1647.
Porcas sextavadas de aço inoxidável com anel de vedação K1648.
Porcas sextavadas de aço inoxidável com anel de vedação K1648.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.