Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço.

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação
Os anéis de aperto com rosca contornam a contra-peça proporcionando a distribuição uniforme das forças de fixação.
Eles podem ser utilizados com pinos roscados de acordo com a classe de tolerância para roscas “6g”.
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram