Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Anel de ajuste de aço inoxidável 1.4305.
Pino roscado de aço inoxidável A2.
Versão
Anel de ajuste e pino roscado com superfícies sem tratamento.
Indicação
Forma A: com pino roscado DIN 553 (fenda)
Forma E: com pino roscado DIN EN ISO 4027 (sextavado interno)

As tolerâncias indicadas aplicam-se em conformidade com a norma DIN 705 para anéis de ajuste com superfície sem tratamento. As tolerâncias não podem ser garantidas para os anéis de ajuste revestidos a zinco. Contudo, isso não tem qualquer influência sobre o funcionamento.
Indicação de desenho
1) segundo pino roscado a partir de D1 ≥ 75

Outros clientes também compraram