- Com trava rosca: segurança em caso de vibrações, reutilizável várias vezes
- Versão: aço ou aço inoxidável (A 2)
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável (A 2).
Trava rosca nylon.
Trava rosca nylon.
Versão
Aço com classe de resistência 45 H, preto.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.