Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Exibir mais
Exibir menos
Parafusos sextavados com haste fina modelo Hygienic DESIGN
a partir de
4,40 €
o IVA alemão
mais frete
Arruelas de pressão para parafusos de haste fina
a partir de
2,60 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Indicação
Os parafusos de haste fina são assegurados contra perda acidental de preferência com um elemento de fixação, cumprindo assim com a norma UE 2006/42/CE. Com a arruela de pressão disponível opcionalmente, o parafuso é firmemente conectado ao componente, antes de ser aparafusado. Para este fim, a arruela será desenroscada sobre a parte roscada, podendo se mover livremente na haste fina. A haste do parafuso não será danificada, por exemplo, pelo efeito de concentração de tensões elásticas. No modo de operação manual não ocorre desaparafusamento automático No entanto, a arruela pode ser removida do parafuso com muito cuidado, sem ser destruída.
A superfície do parafuso sextavado é polida e o design otimizado especialmente para o uso na área de higiene. Assim, a cabeça do parafuso foi projetada de forma semiesférica no topo e o colar afunilado com a respectiva forma oblíqua. Em vez de relevos ou escareamentos de interferência, a cabeça do parafuso apresenta uma superfície lisa com uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 µm. A sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem, assegurando a fácil limpeza.
A superfície do parafuso sextavado é polida e o design otimizado especialmente para o uso na área de higiene. Assim, a cabeça do parafuso foi projetada de forma semiesférica no topo e o colar afunilado com a respectiva forma oblíqua. Em vez de relevos ou escareamentos de interferência, a cabeça do parafuso apresenta uma superfície lisa com uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 µm. A sujeira e os resíduos do próprio produto ou do produto de limpeza dificilmente aderem, assegurando a fácil limpeza.
Sob consulta
Rosca polegadas, comprimento da rosca, comprimento da haste
Acessórios
Arruelas de pressão K1331
Para apertar e afrouxar os parafusos sem danos, recomendamos a chave de boca em combinação com o elemento de encaixe e proteção (K1362).
Para apertar e afrouxar os parafusos sem danos, recomendamos a chave de boca em combinação com o elemento de encaixe e proteção (K1362).