Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, brunido.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, brunido.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação
Pino de eixo adequado, ver B0430.
Indicação de desenho
U = máx. 2 P (rosca incompleta)
X1 = conforme a norma DIN 76 Parte 1
X1 = conforme a norma DIN 76 Parte 1
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.