- Aço ou aço inoxidável
- Classe de resistência 10.9
- Superfície sem tratamento ou galvanizada
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço com classe de resistência 10.9, superfície sem tratamento (preto) ou eletrogalvanizado.
Aço inoxidável A 2-70, sem tratamento.
Aço inoxidável A 2-70, sem tratamento.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.