Material
Cobre ou alumínio
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Cobre ou alumínio
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Anéis de vedação DIN 7603 forma A. Eles são utilizados para processos de vedação em uniões roscadas de carga estática. Eles impedem a saída externa de líquidos ou gases e protegem ao mesmo tempo o sistema contra a penetração de pó, sujeira e meios líquidos.
Devido à sua resistência à corrosão, os anéis de vedação fabricados de cobre e alumínio podem ser aplicados em todos os processos, exceto com ácidos fortes. Graças à sua estrutura macia, imprimem-se em todos os desníveis das peças nos procedimentos de aparafusamento, garantindo assim um elevado nível de vedação.
Os anéis de vedação são aplicados em bujões DIN 908 e parafusos ocos, por exemplo.
Devido à sua resistência à corrosão, os anéis de vedação fabricados de cobre e alumínio podem ser aplicados em todos os processos, exceto com ácidos fortes. Graças à sua estrutura macia, imprimem-se em todos os desníveis das peças nos procedimentos de aparafusamento, garantindo assim um elevado nível de vedação.
Os anéis de vedação são aplicados em bujões DIN 908 e parafusos ocos, por exemplo.
Faixa de temperatura
Cobre máx. 300 °C.
Alumínio máx. 200 °C.
Alumínio máx. 200 °C.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.