Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto

Conjunto: porca calota flangeada K1493 + anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491.


Somente a combinação de porca calota flangeada com anel de vedação e arruela Hygienic USIT® pode garantir uma vedação livre de zonas mortas.


A porca calota flangeada para o anel de vedação e arruela Hygienic USIT® é apropriada para processos de fixação nos setores de higiene, além de corresponder às diretrizes do EHEDG, veja confirmação no respectivo certificado.

Material

Porca calota: aço inoxidável 1.4404

Arruela: aço inoxidável 1.4404

Anel de vedação:

70 EPDM 295 (preto).

70 EPDM 253815 (branco).

75 Fluoroprene® XP 45 (azul).

Versão
Porca calota: polida.
Indicação

O certificado EHEDG é válido somente para a combinação de porca calota flangeada K1493 com o anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491 especialmente compatíveis.

Atenção

O funcionamento do sistema de aparafusamento Hygienic USIT® foi testado com materiais de aço inoxidável e agentes de limpeza convencionais. A adequação ao respectivo tipo de aplicação deve ser testada pelo usuário.

Acessórios
Parafusos sextavados com flange K1492.
Soquetes com insertos de plástico K1361.
Chave estrela/de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram