Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço com classe de resistência 45 H, preto.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação
Para M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, o ângulo de ponta é de 120°.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram