Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço com classe de resistência 8.8, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Parafusos olhais com rosca próxima ao olhal.
Pino de eixo adequado, veja item K0007.
Indicação de desenho
U = máx. 2 P (rosca incompleta)
X1 = conforme a norma DIN 76 Parte 1
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram