Material
Caixa do mancal em aço.
Versão
peça brunida.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Caixa do mancal em aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
O amplificador de força de fixação geralmente é utilizado com elementos de fixação e travamento. Através da unidade de mancal integrada composta por coroa de agulhas axial e
duas arruelas de mancal axiais, é possível alcançar uma força de fixação duas vezes maior com o mesmo comprimento de alavanca.
duas arruelas de mancal axiais, é possível alcançar uma força de fixação duas vezes maior com o mesmo comprimento de alavanca.
Vantagens
A superfície de apoio fixa protege o componente.
A força de pré-carga mais alta causa uma deformação menor na rosca.
Como elementos de fixação e travamento, podem ser utilizados, por ex. alavancas de aperto, manípulos borboleta ou em estrela, botões recartilhados ou parafusos sextavados e de cabeça cilíndrica.
A força de pré-carga mais alta causa uma deformação menor na rosca.
Como elementos de fixação e travamento, podem ser utilizados, por ex. alavancas de aperto, manípulos borboleta ou em estrela, botões recartilhados ou parafusos sextavados e de cabeça cilíndrica.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.