Material
Bucha espaçadora: aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação: termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Versão
Bucha espaçadora: aço inoxidável não polido.Anel de vedação: RAL5002 – azul ultramarino (POM).
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
A bucha espaçadora Hygienic DESIGN foi especialmente desenvolvida para aplicações nos setores de processamento de gêneros alimentícios. Demos grande importância à otimização da geometria para atender os procedimentos de limpeza, assim como à rugosidade superficial de Ra ≤ 0,8 µm. O anel de vedação em plástico compatível com alimentos é substituível.
Material
Bucha espaçadora: aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação: termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.
Versão
Bucha espaçadora: aço inoxidável não polido.Anel de vedação: RAL5002 – azul ultramarino (POM).
Indicação
A superfície de apoio do anel de vedação deve ser tanto plana e perpendicular ao furo do parafuso como apresentar uma rugosidade da superfície de Ra ≤ 0,8 µm.
Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.
A adequação da bucha espaçadora Hygienic DESIGN para o processo desejado deve ser verificada pelo usuário. O anel de vedação deve ser inspecionado regularmente ou substituído, dependendo da ação da carga aplicada ou de influências externas (temperatura, agentes de limpeza e meios de produtos).
Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.
A adequação da bucha espaçadora Hygienic DESIGN para o processo desejado deve ser verificada pelo usuário. O anel de vedação deve ser inspecionado regularmente ou substituído, dependendo da ação da carga aplicada ou de influências externas (temperatura, agentes de limpeza e meios de produtos).
Faixa de temperatura
-20 °C a +100 °C (POM).
Vantagens
Anel de vedação substituível.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Fornecimento
Bucha espaçadora incl. anéis de vedação.
Indicação de desenho
1) Bucha espaçadora
2) Anel de vedação
2) Anel de vedação
Acessórios
Anéis de vedação K1649.
Parafusos sextavados em aço inoxidável com anel de vedação K1647.
Porcas sextavadas em aço inoxidável com anel de vedação K1648.
Parafusos sextavados em aço inoxidável com anel de vedação K1647.
Porcas sextavadas em aço inoxidável com anel de vedação K1648.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.