Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço mola ou aço inoxidável 1.4122.
Versão
Aço mola, fosfatado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os anéis de retenção DIN 471 são elementos de segurança de montagem axial, adequados para eixos com utilização universal. Eles podem transferir altas forças axiais entre os elementos de máquinas (por ex. rolamentos de roletes) e a ranhura em que o anel estiver montado.
Indicação de desenho
1) Espaço para montagem
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram