Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão de dois perfis de alumínio em ângulo reto. A conexão está protegida contra torção. Para garantir maior resistência nas aplicações com tamanhos maiores de perfis, podem ser integrados conjuntos adicionais de conectores ao topo.

Tempo mínimo de processamento. Corte a rosca no orifício roscado da face. O furo passante para aperto do parafuso deve ser feito no lado oposto do perfil.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram