Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão topo/topo de dois perfis da mesma série.
Não é necessária qualquer usinagem do perfil. O conector é parafusado pelo topo na ranhura do perfil (conector com furo passante, rosca esquerda. Conector com rosca fêmea, rosca direita). O conector é composto por uma rosca autocortante. É recomendada a utilização de lubrificante.
Os conjuntos conectores autocortantes devem ser aplicados em pares. Na aplicação de grandes perfis e com alta carga, devem ser utilizados vários pares.
Não é necessária qualquer usinagem do perfil. O conector é parafusado pelo topo na ranhura do perfil (conector com furo passante, rosca esquerda. Conector com rosca fêmea, rosca direita). O conector é composto por uma rosca autocortante. É recomendada a utilização de lubrificante.
Os conjuntos conectores autocortantes devem ser aplicados em pares. Na aplicação de grandes perfis e com alta carga, devem ser utilizados vários pares.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.