Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Os conjuntos conectores são indicados para uma conexão de dois perfis de alumínio em ângulo reto. Eles permitem o livre posicionamento dos perfis.

Não é necessária qualquer usinagem do perfil. O conector é parafusado pelo topo na ranhura do perfil (rosca esquerda). O conector é composto por uma rosca autocortante. É recomendada a utilização de lubrificante.

Os conjuntos conectores autocortantes devem ser aplicados em pares, opostos entre si.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram