Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Anéis de aperto plásticos.
Parafuso e porca de aço inoxidável.
Indicação
Anéis de aperto fabricados de plástico representam a solução ideal para o travamento axial de eixos.

Eles são fáceis e simples de montar e podem atuar como batente radial. Além disso, eles são especialmente eficazes em combinação com mancais fixos ou flangeados.

Os anéis de aperto são fabricados de um plástico de alta qualidade e oferecem excelente resistência contra corrosão e desgaste.

O aperto ocorre por meio da redução da altura da fenda efetuada através da porca de ajuste de aço, a qual pode ser apertada ou solta com uma chave sextavada convencional.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram