Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação
Anéis de aperto fendidos envolvem o eixo exterior proporcionando uma distribuição uniforme da força de aperto. Isto leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem danificação do eixo.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Devido à ranhura no exterior do anel de aperto, podem ser obtidas forças de aperto até 15% mais elevadas do que com o desenho com ranhura no interior. O furo permanece cilíndrico, desta maneira o eixo estará exatamente cercado. Menor desiquilíbrio.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Devido à ranhura no exterior do anel de aperto, podem ser obtidas forças de aperto até 15% mais elevadas do que com o desenho com ranhura no interior. O furo permanece cilíndrico, desta maneira o eixo estará exatamente cercado. Menor desiquilíbrio.
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Dimensões adicionais.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.