Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço.

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação
Anéis de aperto bipartidos contornam o eixo com uma distribuição uniforme da força de fixação. Isto leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem que o eixo seja danificado.

A tolerância do eixo deve estar dentro da medida h11.
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Dimensões adicionais.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram