Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os acoplamentos rígidos transmitem altos torques com rigidez torcional e sem folgas. Eles são utilizados quando não houver deslocamentos ou desalinhamentos de eixos. Livres de desgaste e de manutenção. Os parafusos não desprendem com vibração, devido ao sistema de travamento da rosca.
A transmissão do torque nominal máximo pode ser alcançada somente com a montagem correta e a precisão dimensional dos eixos.
Rotação máx. 4000 rpm.
A transmissão do torque nominal máximo pode ser alcançada somente com a montagem correta e a precisão dimensional dos eixos.
Rotação máx. 4000 rpm.
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Outras dimensões.
Versão com rasgo de chaveta DIN 6885/1, tolerância P9.
Versão com rasgo de chaveta DIN 6885/1, tolerância P9.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.