Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Manípulos em estrela: termoplástico
Bucha em aço.
Arruela: aço 140 HV.

Parafuso olhal: Aço, classe de resistência 8.8, brunido.
Pino do eixo: aço temperado 1.1181.
Versão
Manípulo em estrela preto.
Bucha zincada, passivada na cor azul.
Arruela com superfície sem tratamento.
Parafuso olhal brunido.
Pino do eixo temperado, retificado, com superfície sem tratamento.
Indicação
Os parafusos giratórios são fornecidos desmontados.
Anéis de retenção adequados incluídos no fornecimento.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram