Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça em Zamak.
Botão rotativo em termoplástico PA (poliamida).
Pinos de fixação e chaveta em aço inoxidável.
Posicionador em POM.
Versão
Carcaça cromada.
Botão rotativo laranja, reforçado com shot peening.
Indicação
Os fixadores de deslize para orifícios oblongos serão inseridos em uma placa superior com um orifício oblongo de 10 mm de largura e logo após fixados com a placa inferior. Durante a montagem do componente, o botão rotativo deve estar na posição ”OFF”. Os fixadores de deslize são utilizados em placas de precisão com espessuras de 3 mm ou 6 mm. Para outras espessuras utilize placas de calço K1071.
Ao ativar o botão rotativo, os pinos de fixação montados na parte inferior do fixador de deslize serão apertados através de molas e pressionados para baixo. Ambos os pinos de fixação serão pressionados contra a superfície, travando o fixador de deslize. Dois posicionadores com molas elevam o fixador de deslize até à posição ”ON”, servindo adicionalmente para facilitar o deslocamento.
Princípio de funcionamento
Os fixadores de deslize podem ser utilizados em 2 diferentes tipos de operação.

Modo de operação 1:
Sistema deslocável.
Se o fixador de deslize estiver aparafusado com um elemento de montagem, ele poderá se deslocar sobre uma placa fixa com orifício oblongo.

Modo de operação 2:
Sistema fixo.
Se o fixador de deslize estiver aparafusado (fixado) diretamente sobre uma placa, a placa com orifício oblongo poderá ser deslocada.
Indicação de desenho
1) Posicionadores (2x)
2) Chanfro ~0,3
Acessórios
Placas de calço K1071.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram