- Para a conexão de dois perfis da mesma série
- Rotação livre e deslocamento ao longo das ranhuras por meio da soltura do parafuso
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns
Descrição
Material
Cantoneira móvel de encaixe em Zamak.
Alavanca excêntrica em alumínio fundido.
Corpo básico em aço.
Alavanca excêntrica em alumínio fundido.
Corpo básico em aço.
Versão
Cantoneira móvel de encaixe pintada na cor alumínio.
Alavanca excêntrica revestida a pó na cor preta.
Peça de aço brunida.
Porca de encaixe zincada.
Alavanca excêntrica revestida a pó na cor preta.
Peça de aço brunida.
Porca de encaixe zincada.
Indicação
As cantoneiras móveis de encaixe são indicadas para a conexão de dois perfis da mesma série, de contato lateral e que se cruzam a partir qualquer ângulo.
Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo a livre rotação e o deslocamento ao longo das ranhuras.
A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira oscilante de fixação angular.
Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo a livre rotação e o deslocamento ao longo das ranhuras.
A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira oscilante de fixação angular.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.