Material
Cantoneira móvel de encaixe em Zamak.
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cantoneira móvel de encaixe pintada na cor alumínio.
Cabo da alavanca com revestimento plástico. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo da alavanca com revestimento plástico. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Exibir mais
Exibir menos
Cantoneiras móveis de encaixe em perfis, forma A
a partir de
6,19 €
o IVA alemão
mais frete
Cantoneiras móveis de encaixe em perfis, forma B, com alavanca de aperto
a partir de
10,35 €
o IVA alemão
mais frete
Cantoneiras móveis de encaixe em perfis, forma C, com módulo de fixação excêntrico
a partir de
47,59 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Cantoneira móvel de encaixe em Zamak.
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cantoneira móvel de encaixe pintada na cor alumínio.
Cabo da alavanca com revestimento plástico. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo da alavanca com revestimento plástico. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
As cantoneiras móveis de encaixe são indicadas para a conexão de dois perfis da mesma série, de contato lateral e que se cruzam a partir qualquer ângulo.
Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo a livre rotação e o deslocamento ao longo das ranhuras.
A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira oscilante de fixação angular.
Ao soltar o parafuso, os dois grampos serão desbloqueados, permitindo a livre rotação e o deslocamento ao longo das ranhuras.
A cantoneira oscilante de encaixe é usada principalmente em pares ou combinada com uma cantoneira oscilante de fixação angular.