- Servem de suporte, batentes e como posicionadores
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de dispositivos, montagem
- Elevada capacidade de carga com estrutura pequena
- Esfera endurecida
- O-Ring atua como proteção contra sujeira e partículas externas
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação
Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Vantagens
- Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas.
- Depois da fixação, retorna automaticamente para a posição zero.
- Alta capacidade de suporte de carga, mesmo com baixa estrutura.
- Depois da fixação, retorna automaticamente para a posição zero.
- Alta capacidade de suporte de carga, mesmo com baixa estrutura.
Indicação de desenho
1) Furo para pino, adequado para proteção contra torção
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.