Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação
Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Vantagens
- Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas.
- Depois da fixação, retorna automaticamente para a posição zero.
- Alta capacidade de suporte de carga, mesmo com baixa estrutura.
Indicação de desenho
Forma C: com face lisa
Forma F: com face recartilhada

1) Furo para pino, adequado para proteção contra torção

Outros clientes também compraram