- Utilização versátil
- Narizes de fixação diferentes nas extremidades
Descrição
Material
Aço.
Versão
temperado e zincado.
Completo com parafuso prisioneiro DIN 6379, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.
Completo com parafuso prisioneiro DIN 6379, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.
Indicação
Grampos reguláveis podem se adaptar rapidamente à situação de fixação, além da possibilidade de regulagem direta, sem intervalos. Eles possuem diferentes narizes de fixação nas extremidades, podendo ser girados de acordo com a aplicação. Com isso, eles se tornam muito mais versáteis, pois podem ser utilizados tanto nos processos de usinagem com ou sem corte, como nas áreas de prensagem e moldagem por injeção.
Acessórios
Extensões de apoio K1204
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.