Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
3 Resultados

Descrição

Material
Aço.
Versão
Forma A: temperado e zincado.
Forma B: temperado e zincado.
Completo com parafusos para ranhuras em T DIN 787, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.
Forma C: temperado e zincado.
Completo com parafuso prisioneiro DIN 6379, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.
Indicação
Grampos reguláveis podem se adaptar rapidamente à situação de fixação, além da possibilidade de regulagem direta, sem intervalos. Eles possuem diferentes narizes de fixação nas extremidades, podendo ser girados de acordo com a aplicação. Com isso, eles se tornam muito mais versáteis, pois podem ser utilizados tanto nos processos de usinagem com ou sem corte, como nas áreas de prensagem e moldagem por injeção.
Acessórios
Extensões de apoio K1204

Outros clientes também compraram